Publikovat produkty
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Specifikace
    • Duravit Showers & Accessoires Stick hand shower, Rain, Chrome, Flow rate (3 bar): 17 l/min, Dimensions of water supply connection: 1/2", Silicone nubs - UV0640001010
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotashowers-accessoires-stick-hand-shower-1jet-chrome-high-gloss-uv0640001
    • Skupina výrobkůFaucets & Showers
    • Skupina produktůHand shower set
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25.5
    • Šířka (mm)197
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower