Publikovat produkty
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
    DURAVIT AG

    Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow

    Specifikace
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes - 2245600000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, WonderGliss - 22456000001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastarck-3-bidet-floor-standing-for-undershower-224560
    • Skupina výrobkůStarck 3
    • Skupina produktůBidet floor standing for Undershower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)31.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste