Publikovat produkty
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet floor standing 216501

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(15 recenze)
    1,28 gpf (4,8 lpf)|US-version|visible inlet|elongated with syphonic jet action|comfort height (419 mm/ 16.5")|inlet spud 1 1/2" included|vertical outlet
    Specifikace
      • 2165010000: Toilet floor standing 700mm Starck3 white, siphon jet, elong, ver.outl
      • 21650100001: Toilet floor standing 700mm Starck3 white,siph.jet,elong,ver.outl.,WG
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastarck-3-toilet-floor-standing-216501
    • Skupina výrobkůStarck 3
    • Skupina produktůToilet floor standing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)31.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText