Publikovat produkty
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White 416x371x46 mm - 006241

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
    Specifikace
      • Duravit Starck 3 Toilet seat, White High Gloss, 416x371x46 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0062410000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-3-Toilet-seat-416x371x46-mm-006241
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)46
    • Šířka (mm)416
    • Hloubka (mm)371
    Související
    • Hlavní materiálDuroplast
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)3.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings