Publikovat produkty
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White 431x442x42 mm - 006779

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Specifikace
      • Duravit Starck 3 Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 431x442x42 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Elongated, Wrap over - 0067790000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-3-Toilet-seat-431x442x42-mm-006779
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)42
    • Šířka (mm)431
    • Hloubka (mm)442
    Související
    • Hlavní materiálDuroplast
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings