Publikovat produkty
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White - 006381

    • Made of long-lasting Thermoplast: resistant, dimensionally stable and easy-care plastic
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Specifikace
    • Duravit Starck 3 Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0063810000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastarck-3-toilet-seat-white-006381
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)38
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)436
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat