Publikovat produkty
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted 256009

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 4.8 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation

    Specifikace
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 660 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,8 l, Extractor, Flushing rim: Closed, Flush principle: extractor/siphon jet, Outlet drain horizontal - 2560090000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastarck-3-toilet-wall-mounted-256009
    • Skupina výrobkůStarck 3
    • Skupina produktůToilet wall mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)31.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste