Publikovat produkty
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Specifikace
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • Skupina výrobkůUrinals
    • Skupina produktůUrinal partition
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)705
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)16.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText