Publikovat produkty
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Suitable for barrier-free applications
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikace
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 700 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, Barrier-free version - 2203090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 700 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, Barrier-free version, WonderGliss - 22030900001
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 700 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, Barrier-free version - 2203092000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-3-Wall-mounted-toilet-700-mm-220309
    • Skupina výrobkůToilet
    • Skupina produktůWall-mounted toilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)355
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)33
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures