Publikovat produkty
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
    DURAVIT AG

    Starck Bathtub White 1700x900 mm - 700337

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit Starck Bathtub, 1700x900 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 1, Overflow - 700337000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-Bathtub-1700x900-mm-700337
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures