Publikovat produkty
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
    DURAVIT AG

    Starck Bathtub White 2000x1000 mm - 700341

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • Offers enough space for two people
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit Starck Bathtub, 2000x1000 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 2, Overflow - 700341000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-Bathtub-2000x1000-mm-700341
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)39
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures