Publikovat produkty
Starck rectangular bathtub 700344
Starck rectangular bathtub 700344
Starck rectangular bathtub 700344
Starck rectangular bathtub 700344
    DURAVIT AG

    Starck rectangular bathtub 700344

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • with overflow

    Specifikace
      • Duravit Starck Bathtub, Rectangular, 1600x700 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 135 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700344000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastarck-rectangular-bathtub-700344
    • Skupina výrobkůStarck
    • Skupina produktůbathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures