Publikovat produkty
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
    DURAVIT AG

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • Skupina výrobkůWash area accessories
    • Skupina produktůToothbrush cup
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)173
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)98
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010556
    • Název ETIMToothbrush holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText