Publikovat produkty
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Specifikace
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • Skupina výrobkůInstallation elements
    • Skupina produktůToilet frame for wet installation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1135
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)14.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEG017910
    • Název ETIMAccessories for sanitary devices
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Popis Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Afrika