Publikovat produkty
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
    DURAVIT AG

    Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
    • Duravit Vero Built-in basin, Washbasin version: Installation, 500x465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top - 0315500000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavero-built-in-basin-white-high-gloss-500-mm-031550
    • Skupina výrobkůBathroom ceramics
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)465
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)12.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin