Publikovat produkty
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Specifikace
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Skupina výrobkůFaucets & Showers
    • Skupina produktůHand shower set
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)55
    • Hloubka (mm)102
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)0.74
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy