Publikovat produkty
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Specifikace
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawall-outlet-uv0630010
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůwall outlet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)55
    • Hloubka (mm)102
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers