Publikovat produkty
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700470 White Tulip Bathtub

    • Freestanding
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit White Tulip Bathtub, Round, 1400x1400 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 around, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 330 l - 700470000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawhite-tulip-bathtub-700470
    • Skupina výrobkůWhite Tulip
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)630
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)1400
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)73.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures