Publikovat produkty
WT7051 Mirror
WT7051 Mirror
WT7051 Mirror
    DURAVIT AG

    WT7051 Mirror

    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Energy class: E
    • Hygienic convenience: the no-touch lighting is turned on and off with the wave of a hand via a sensor control
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • Integrated dimmer function: lighting can be individually adjusted at any time for a pleasant atmosphere
    • Long-lasting and energy-saving LED lighting
    • Maximum light temperature: 3500 K
    • Minimum light temperature: 3500 K
    • Natural white light
    • Note: illuminant cannot be replaced

    Specifikace
    • Duravit White Tulip Mirror, 750x50x750 mm, White aluminum Matt, 220 - 240 V, Light field, Square, LED, Energy class E, Sensor, Turn on lighting: Sensor switch, Dimming function, 3500 K - WT705100000

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawhite-tulip-mirror-wt7051
    • Skupina výrobkůWhite Tulip
    • Skupina produktůMirror / Mirror cabinets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálMirror Glass
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS