Publikovat produkty
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
    DURAVIT AG

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)

    Specifikace
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawithout-showerhead-uv0660
    • Skupina výrobkůWithout
    • Skupina produktůhand shower set
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)4.74
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures