Publikovat produkty
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    Specifikace
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1150 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD1MODE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD1 MODE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko