Publikovat produkty
D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower

    Shower enclosure. Pivot single door at 180° for shower in a recess. Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Specifikace
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • Pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 1900 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD1PLUSGIRO_1PUERTA_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD1 Plus Giro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-12-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1900
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko