Publikovat produkty
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - 1 Pivot door for shower

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(9 recenze)
    Shower encloserue with pivot single door at 180°, for shower in a recess. Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Specifikace
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • Pivot door at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2EGIPTHIA_1PUERTA_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD2 Egipthia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-12-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko