Publikovat produkty
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower

    Shower enclosure. Pivot twin door at 180° + 2 fixed segments for shower in a recess. Modular-Installation-System: make possible the combination of fixed panels and pivot doors. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Reduced-Frame-Design. Additional water drip profile with adhesive fixation. Bottom water-deflector-strips. Transparent magnetic door closure
    Specifikace
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º
      • 5 mm Safety glass li>
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 1400 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2SWING_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD2 Swing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko