Publikovat produkty
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D3 Bella Vita - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Specifikace
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces 
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Squared top guide
      • Simultaneous opening system Slide Tech
      • Width: from 1400 to 2400 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD3BELLAVITA_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD3 Bella Vita
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2400
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko