Publikovat produkty
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath

    Pivot single door al 180° for bath in a recess or in a corner
    Specifikace
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD3_ESSENCE_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůWalk in
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko