Publikovat produkty
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. Without upper guide profile Hidden lower and upper roller carriages with individual adjustment Sliding door run on the inside of the fixed panel Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Specifikace
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 8 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1160 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD4PULSAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD4 Pulsar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-12-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko