D5 Custom20 - 1 Fixed panel + Slider door for showerD5 Custom20 - 1 Fixed panel + Slider door for showerD5 Custom20 - 1 Fixed panel + Slider door for showerD5 Custom20 - 1 Fixed panel + Slider door for shower
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Duscholux

D5 Custom20 - 1 Fixed panel + Slider door for shower

Shower doors for shower in recess Front for shower of a sliding door in both directions 8 mm Toughened safety glass (TSG) Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2100 mm Standard heights: 2000 mm and 2100 mm
Specifikace
  • Shower enclosures until 2.100 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. The door opens using a handle. If combined with central separator it’s needed two handles. 1160 to 2100mm width Standard heights: 2.000 and 2.100 mm. Special height from 1.801 - 2.500 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD5_CUSTOM20_1FIXED_PANEL_1DOOR_SHOWER
  • Skupina výrobkůShower enclosure
  • Skupina produktůD5
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)2100
  • Hloubka (mm)8
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
  • Číslo OmniClass23-15 11 15
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Evropa
Andorra
Francie
Portugalsko
Španělsko