D5 Custom20 - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bathD5 Custom20 - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bathD5 Custom20 - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bathD5 Custom20 - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Duscholux

D5 Custom20 - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath

Shower doors for bathtub in recess 2 Over-bath sliding doors + 2 Fixed panels 8 mm Toughened safety glass (TSG) Central magnetic closure Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2500 mm. Standard height: 1600 mm
Specifikace
  • Bath enclosure until 2.500 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 1400 to 2500mm width 1600mm standard height Special height from 1.400 - 1.800 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD5_CUSTOM20_2FIXED_PANELS_2DOORS_BATH
  • Skupina výrobkůShower enclosure
  • Skupina produktůD5
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Šířka (mm)2500
  • Hloubka (mm)8
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
  • Číslo OmniClass23-15 11 15
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Evropa
Andorra
Francie
Portugalsko
Španělsko