D5 Custom20 - Separator -1 Fixed + Slider door for bathD5 Custom20 - Separator -1 Fixed + Slider door for bathD5 Custom20 - Separator -1 Fixed + Slider door for bathD5 Custom20 - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Duscholux

D5 Custom20 - Separator -1 Fixed + Slider door for bath

Slider single door with 1 fixed panel, for bath 1 Fixed panel + 1 Sliding door for bath in recess 8 mm Toughened safety glass (TSG) Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 750 to 1800 mm Standard heights: 1600 mm
Specifikace
  • Overbath screen until 1.8000 mm.
    8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door.
    Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly.
    Sealing bar (installation obligatory).
    Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle.
    Push & Clean function for an easy care and cleaning.
    handle opening
    750 to 1800mm width
    Standard heights: 1600 mm.
    Special height from 1.601 - 2.100 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD5_CUSTOM20_SEPARATOR_1FIXED_1DOOR_BATH
  • Skupina výrobkůShower enclosure
  • Skupina produktůD5
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1600
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)8
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
  • Číslo OmniClass23-15 11 15
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Evropa
Andorra
Francie
Portugalsko
Španělsko