Publikovat produkty
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath

    Shower doors for bathtub in recess 1 Over-bath sliding door + 1 Fixed panel for niche or corner installation 8 mm Toughened safety glass (TSG) Laterally magnetic closure Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2000 mm. Standard height: 1600 mm
    Specifikace
    • Bath enclosure until 2.000 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 1160 to 2000mm width 1600mm standard height Special height from 1.400 - 1.800 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD5_CUSTOM_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD5 Custom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko