Publikovat produkty
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower

    Shower doors for shower in recess Front for shower of a sliding door in both directions 8 mm Toughened safety glass (TSG) Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2100 mm Standard height: 2000 mm
    Specifikace
    • Shower enclosures until 2.100 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. The door opens using a handle. If combined with central separator it’s needed two handles. 1160 to 2100mm width Standard height: 2.000 mm. Special height from 1.801 - 2.500 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD5_CUSTOM_1FIJO_SEPARADOR_1PUERTA_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD5 Custom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2100
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko