Publikovat produkty
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
    Duscholux

    D5 Custom - Slider door for bath

    Over-bath screen Front for shower of a sliding door in both directions 8 mm Toughened safety glass (TSG) Laterally magnetic closure Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1000 to 2100 mm Standard height: 1600 mm
    Specifikace
    • Bath enclosure until 2.100 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Central magnetic closure Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. The door opens using a handle. If combined with central separator it’s needed two handles. 1000 to 2100mm width 1600mm standard height Special height from 1.400 - 1.800 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD5_CUSTOM_1PUERTA_BANERA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD5 Custom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko