Publikovat produkty
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath

    Slider single door with 1 fixed panel, for bath 1 Fixed panel + 1 Sliding door for bath in recess 8 mm Toughened safety glass (TSG) Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 750 to 1800 mm Standard height: 1600 mm
    Specifikace
    • Overbath screen until 1.8000 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 750 to 1800mm width Standard height: 1600 mm. Special height from 1.601 - 2.100 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD5_CUSTOM_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD5 Custom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Andorra
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko