Duscho GravityONE - 2 Fixed + Slider twin doors for bathDuscho GravityONE - 2 Fixed + Slider twin doors for bathDuscho GravityONE - 2 Fixed + Slider twin doors for bathDuscho GravityONE - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Duscholux

Duscho GravityONE - 2 Fixed + Slider twin doors for bath

Shower enclosure. Slider twin doors with 2 fixed panel, for bath in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Handle minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Transparent magnetic door closure
Specifikace
  • To: Bathroom (bath)
    Type: Slider Door

    • Door for bath in a recess
    • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
    • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
    • Side magnetic closure
    • Handle opening
    • Width: from 1160 to 2000 mm
    • Standards height of 1600 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDUSCHOGRAVITYONE_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
  • Skupina výrobkůShower enclosure
  • Skupina produktůDuscho Gravity ONE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)44.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 1.4L72142
  • Popis Uniclass 1.4 Shower screens, curtains
  • Kód Uniclass 2.0PR-35-06-79
  • Popis Uniclass 2.0Shower Enclosures
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Referenční kód NBS35-06-78
  • Referenční popis NBSShower Enclosure Packages
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Číslo OmniClass23-15 11 15
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Evropa
Andorra
Francie
Portugalsko
Španělsko