Duscho Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a cornerDuscho Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a cornerDuscho Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a cornerDuscho Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Duscholux

Duscho Gredel - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

Shower enclosure. Slider twin doors with 2 fixed panel, for shower with angle access. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
Specifikace
  • To: Shower
    Type: Slider Door

    • Angle door for shower
    • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
    • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
    • Angular magnetic closure
    • Squared top guide
    • Simultaneous opening system Slide Tech
    • Width: from 670 to 1600 mm
    • Standards height of 2000 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDUSCHOGREDEL_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
  • Skupina výrobkůShower enclosure
  • Skupina produktůDuscho Gredel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)82.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
  • Číslo OmniClass23-15 11 15
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Evropa
Andorra
Francie
Portugalsko
Španělsko