Egipthia  - 2 Pivot twin doors for showerEgipthia  - 2 Pivot twin doors for showerEgipthia  - 2 Pivot twin doors for showerEgipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Duscholux

Egipthia - 2 Pivot twin doors for shower

Shower enclosure with Pivot twin doors at 180°, for shower in a recess. Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
Specifikace
  • To: Shower
    Type: Pivot Door
    • Door for shower in a recess
    • Pivot twin doors at 180º
    • 6 mm Safety glass
    • Central magnetic closure
    • Opening through pool frames.
    • Width: from 600 to 2000 mm
    • Standards height of 2000 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEGIPTHIA_2PUERTAS_DUCHA
  • Skupina výrobkůShower enclosure
  • Skupina produktůEgipthia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)47
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
  • Číslo OmniClass23-15 11 15
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Evropa
Andorra
Francie
Portugalsko
Španělsko