D5 Custom20 - 1 Fixed + Slider door for showerD5 Custom20 - 1 Fixed + Slider door for showerD5 Custom20 - 1 Fixed + Slider door for showerD5 Custom20 - 1 Fixed + Slider door for shower
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Duscholux

D5 Custom20 - 1 Fixed + Slider door for shower

Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for shower in a recess.

Magnetic closure for wall to wall models.

Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly.

Sealing bar (installation obligatory).

Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle.

Push & Clean function for an easy care and cleaning.

handle opening

Specifikace
  • To: Shower
    Type: Slider Door

    • Door for shower in a recess
    • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
    • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 8 mm on the doors
    • Side magnetic closure
    • Handle opening
    • Width: from 1160 to 2000 mm
    • Standards height of 2000 mm
    • Special height from 1801 - 2500 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotad5-custom20-1-fixed-slider-door-for-shower
  • Skupina výrobkůShower enclosure
  • Skupina produktůD5
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)8
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)80
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
  • Číslo OmniClass23-15 11 15
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Evropa
Andorra
Francie
Portugalsko
Španělsko