Publikovat produkty
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
    Dutton Brown

    Color Big Status Chandelier

    The Color Big Status Chandelier is an asymmetric, geometric globe fixture expertly handcrafted from solid brass and customizable with a variety of 13 colors and three finishes. Its bold, modern design suits mid-century to contemporary interiors, making it an eye-catching centerpiece for dining rooms, entryways, primary bedrooms, living rooms, and upscale commercial spaces. The sturdy construction ensures durability and longevity, while the customizable colors allow designers to tailor the fixture to their project’s unique palette. Perfect for creating a design-forward ambiance, the Color Big Status Chandelier blends artisanal craftsmanship with striking style.
    Specifikace
    • Dimensions

      Dimensions: Length: 42", Width: 26", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 30507) = 16" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 30507F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-big-status-chandelier-lighting
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůChandeliers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)34
    • Šířka (palce)42
    • Hloubka (palce)26
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lustr
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké