Publikovat produkty
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
    Dutton Brown

    Color Cap Pendant 6"

    The Color Cap Pendant 6" is a mid-century modern globe pendant built from brass with a hand-blown opal glass globe. It has a six inch globe, a 5.7 inch round canopy, and a standard hanging height of 22 inches, and weighs one pound. It hangs from a rigid rod rather than a cord; extension rods adjust the hanging height, and a hang-straight option allows installation on sloped ceilings. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish. The opal globe diffuses light evenly in all directions.

    The pendant has one E26 medium-base socket rated for a maximum of nine watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulb not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. Sized for compact spaces, it can hang alone in a powder room, in a row over a coffee bar or hotel bar, or repeated down a corridor. It is also offered in 8, 10, and 12 inch sizes and as a matching flush mount for continuity across a project.

    Specifikace
    • Dimensions

      Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      22".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-cap-globe-pendant-6
    • Skupina výrobkůCap Pendant
    • Skupina produktůPendant Lights
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-11-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)22
    • Šířka (palce)6
    • Hloubka (palce)6
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké