Publikovat produkty
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
    Dutton Brown

    Color Reader Sconce

    The Color Reader Sconce delivers directional lighting with a bold, color-forward aesthetic. Built from high-gauge aluminum with brass hardware and offered in a wide range of soft and vibrant finishes, this handcrafted fixture features a recessed socket and adjustable joint for precise light control.

    Its sleek style is perfect for bedside reading, office task lighting, hallways, kitchens, hospitality suites, retail fitting rooms, and gallery spaces, it offers both visual interest and functional versatility in residential and commercial settings.

    Specifikace
    • Dimensions

      Height: 9", Lamp Cup: 6" long x 2" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 60124-0) = 8.5"
      Depth (SKU: 60124-3) = 11.5"
      Depth (SKU: 60124-6) = 14.5"
      Depth (SKU: 60124-10) = 18.5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-reader-wall-sconce-lighting
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůSconces
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)9
    • Šířka (palce)5
    • Hloubka (palce)17.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké