Publikovat produkty
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
    Dutton Brown

    Color Persona Knob

    The Color Persona Knob brings a colorful edge to everyday hardware, its solid brass form CNC-machined with sharp, defined lines for a modern, tailored look. A central color, choose from 14 options, a subtle layer of personalization, letting the fixture feel custom without losing its clean, classic profile.

    Well-suited to kitchens and bathrooms this knob fits equally well in residential and commercial projects, from cabinetry to furniture accents. Use throughout a space for a considered, elevated finish. Pair with the Color Persona Hook for a coordinated hardware package.

      Specifikace
      • Dimensions: Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

        Width: 28mm

        Height: 20mm

        Depth: 36mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotapersona-knob-hardware
      • Skupina výrobkůPersona Knob
      • Skupina produktůDoor Knobs
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2026-08-03
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)20
      • Šířka (mm)28
      • Hloubka (mm)36
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      • Čistá hmotnost (kg)454
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

      Dostupnost regionu

      Severní Amerika
      Kanada
      Spojené státy americké