Publikovat produkty
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
    Dutton Brown

    Persona Knob

    The Persona Knob is a compact cabinet knob CNC-machined from solid brass, designed as the companion to the Persona Pull. Its small, clean form measures 1.1 inches in length and 0.8 inches in height, with a projection of 1.4 inches. Available in a brass, nickel, or black finish.

    Mounting hardware is included. The knob suits kitchen and bath cabinetry, vanities, dressers, and furniture, and can be used alone or paired with the Persona Pull for a coordinated run. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality and retail millwork. Also available in 14 colors as the Color Persona Knob and paired with the Persona Pull and Persona Hook.

    Specifikace
    • Dimensions

      Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapersona-knob-hardware-standard
    • Skupina výrobkůPersona Knob
    • Skupina produktůDoor Knobs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)1.1
    • Hloubka (palce)1.4
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Kód ETIMEC010496
    • Název ETIMHandle for furniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_45
    • Popis Uniclass 2015Knobs