Publikovat produkty
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
    Dutton Brown

    Phoenix Sconce

    The Phoenix Sconce is a slim wall sconce defined by an hourglass silhouette, with laser-cut, crystal-clear acrylic and solid brass arms. The acrylic catches and refracts light from every viewing angle. Available in brass, nickel, or black finish.

    Its narrow profile fits tight wall conditions and works at either side of a vanity mirror, along a corridor, or in an entry. Well-suited to bathrooms, dressing areas, hallways, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in 14 colors as the Color Phoenix Sconce.

    Specifikace
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 15", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaphoenix-sconce
    • Skupina výrobkůPhoenix Sconce
    • Skupina produktůWall Sconces
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)15
    • Hloubka (palce)3.5
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké