Publikovat produkty
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
    Dutton Brown

    Scepter Sconce 18"

    The Scepter Sconce 18 Inch is a minimalist wall sconce with a slim profile that sits close to the wall. CNC-machined aluminum and brass construction gives it sharp, defined edges and a contemporary look. Available in brass, nickel, or black finish.

    At 18 inches tall, it suits the top of a bathroom mirror, either side of a foyer entrance, or a hallway run in pairs. Well-suited to bathrooms, entries, corridors, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in 14 colors as the Color Scepter Sconce 18 Inch.

    Specifikace
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotascepter-sconce-18
    • Skupina výrobkůScepter Sconce
    • Skupina produktůWall Sconces
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)18
    • Hloubka (palce)3.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké