Publikovat produkty
E-Z Gutter Guard E-Z-Shield-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Shield-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Shield-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Shield-10 Gutter Guard

    E-Z Gutter Guard E-Z-Shield-10 Gutter Guard

    Designed for 5" residential gutters; Easy to install - no screws needed; Each section notched for 3/4 inch in overlap

    Heavy-duty painted aluminum won't rust or rot; Black color blends with roof line and heats quickly to melt ice and snow

    Designed to stay in place during rough weather; Snaps out for maintenance; It’s a snap to install — no screws needed

    Reverse louvers allow maximum water through but keep debris out

    Includes ten 4-foot sections; Entire box installed covers 40 feet; Made in U. S. A.

    As Featured on Amazon.com

    #EZGutterGuard #AluminumGutterGuard


    Specifikace
    • Part Number: 176939  
      Item Weight: 5.85 pounds
      Product Dimensions: 50 x 5 x 2 inches
      Item model number: EZ-Shield-10
      Color: Black
      Material: Aluminum
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Four 10-foot gutter guard sections  


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE-Z-GUTTER-GUARD-E-Z-Shield-10-Gutter-Guard
    • Skupina výrobkůGutter Guard
    • Skupina produktůScreen
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)5.85
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Gutter Debris Guards
    • Číslo OmniClass23-13 41 33
    • Název OmniClassRoof Gutters

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké