Publikovat produkty
E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard

    E-Z Gutter Guard E-Z-ZipTight-10 Gutter Guard

    These heavy-duty powder-coated expanded steel guards are made by E-Z Gutter, the leader in gutter protection. Designed especially to fit 5" residential gutters, E-Z-Zip Tight Gutter Guards are a snap to install. No screws or fasteners are needed. Just lay back of screen on hanger under roof edge then push front of screen back and down until it locks into gutter front. Each 4' section is notched for 3/4" in overlap. The tight mesh keeps debris out while letting rainwater rush through. Tension-engineered to stay put during rough weather, the guards easily snap out for maintenance. When installed, each box of guards will cover 40 feet of gutter. Made in the U. S. A.

    As Featured on Amazon.com

    #EZGutterGuard #AluminumGutterGuard

    Specifikace
    • Part Number: EZ-ZipTight-10

      Item Weight: 8.1 pounds

      Product Dimensions: 50" x 5.5" x 1"

      Item model number: EZ-ZipTight-10

      Color: Black

      Material: Steel

      Item Package Quantity: 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE-Z-GUTTER-GUARD-EZ-Zip-Tight-10-Gutter-Guard
    • Skupina výrobkůGutter Guard
    • Skupina produktůScreen
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.5
    • Šířka (palce)50
    • Hloubka (palce)1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)8.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Gutter Debris Guards
    • Číslo OmniClass23-13 41 33
    • Název OmniClassRoof Gutters

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké