Publikovat produkty
E-Z Gutter Guard E-Z-Leaf Protection Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Leaf Protection Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Leaf Protection Gutter Guard

    E-Z Gutter Guard E-Z-Leaf Protection Gutter Guard

    Perforated painted 0. 019" aluminum with 7 rows of patented recessed louvers.

    Fits 5" and 6" residential K- type gutters.

    Designed for heavy duty hangers with the built-in screws; Screws to the front of the gutter and slips under the shingles.

    Heaviest water load and maximum debris load, including pine needles and oak pollen.

    Twenty five 4-foot sections; Will cover 100 feet of gutter.

    As Featured on Amazon.com

    #EZGutterGuard #AluminumGutterGuard

    Specifikace
    • Part Number: GG6EZLEAFPRO-BX

      Item Weight: 16.55 pounds

      Item model number GG6EZLEAFPRO-BX

      Color: White

      Material: Aluminum

      Included Components: Stainless Steel Screws

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE-Z-Gutter-Guard-E-Z-Leaf-Protection-Gutter-Guard
    • Skupina výrobkůGutter Guard
    • Skupina produktůCover
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Gutter Debris Guards
    • Číslo OmniClass23-13 41 33
    • Název OmniClassRoof Gutters

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké