Publikovat produkty
LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit
Eagle Group

LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit

  • Allows for removal or adjustment of intermediate shelves without disassembling the entire unit.
  • Polymer shelving sections are non-corrosive.
  • Easy to assemble in minutes—only one person required.
  • Shelf sections are dishwasher safe.
  • Available in widths of 18˝ and 23˝ (457 and 584mm).
  • Add-on kit (see spec sheet #EG01.12C) and add-on units (see spec sheet #EG01.12B) allow for “L”, “T”, or continuous configurations without using traditional S-hooks.
  • Two component choices: economical zinc with clear epoxy (virtually non-corrosive) or non-corrosive stainless steel. 


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg01_12a
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůShelving
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-01
  • Číslo vydání2
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 21 00
  • Název OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké