Publikovat produkty
LIFESTOR® Polymer Shelving —Components
Eagle Group

LIFESTOR® Polymer Shelving —Components

Posts…
Constructed of type 304 stainless steel or zinc-plated mild steel with clear antimicrobial epoxy coating. 1-1/4" (32mm) outside diameter, grooved at 2˝ (51mm) increments for easy assembly.

…for Stationary Use
Includes top cap and adjustable foot.
…for Mobile Use
Stainless steel or zinc side braces required— 2 per shelf

Shelves…
Complete with rails, side braces, solid or louvered shelf sections, and four connector kits. 

…for Stationary Applications
Front-to-back side braces are polymer for stationary use. 

…for Stationary Applications

Front-to-back side braces are polymer for stationary use. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg01_12c
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůShelving
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 21 00
  • Název OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké